(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

殺菌・漂白剤 ジアノック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40139
殺菌・漂白剤 ジアノック ジョキン・ヒョウハクザイ

通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌ができます・次亜塩素酸ナトリ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    容器(内袋):PE
  • 材質2:
    キャップ:PE
  • 希釈倍率(倍):
    300
  • 材質3:
    外箱(BIB):段ボール
  • 材質4:
    成分:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)

(i)ご注意

  • 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と塩素ガスが出て危険です。
  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です

Loading...

 
カタログを表示

40139 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40139

4987696401396
634-7432
5000.0

1個

2,400( 2,640円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌ができます
・次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌剤です
・リネン類の除菌・漂白、施設内の排泄物・嘔吐物の処理にも使用できます
【用途】
・ふきん、まな板などの漂白・殺菌、野菜・果実類の殺菌
【材質】
・容器(内袋):PE
・キャップ:PE
・外箱(BIB):段ボール
・成分:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)

(i)ご注意

  • 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と塩素ガスが出て危険です。
  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

殺菌・漂白剤 ジアノックの型番40139のページです。
型番40139に関する仕様情報を記載しております。

殺菌・漂白剤 ジアノックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
40140
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

2,450円

( 2,695円 )
1個 -

5日目

4987696401402634-739210000.0

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました