(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風呂いす Sタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:530685
風呂いす Sタイプ ゲンバジムビヒン・カグ

通常単価(税別)
4,347円
税込単価
4,782円

【特長】・座り心地と清潔さにこだわりました【材質】・ポリプロピレン

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 踏み台として使用しないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

530685 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530685

267
323
345
4974908530685
1355.000
384-8538

1個

4,347( 4,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り心地と清潔さにこだわりました
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 踏み台として使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風呂いす Sタイプの型番530685のページです。
型番530685に関する仕様情報を記載しております。

風呂いす Sタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
530784
530883
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

6,645円

( 7,310円 )
1個 -

1日目

28037336249749085307841380.000384-8536

5,563円

( 6,119円 )
1個 -

1日目

29545038049749085308831760.000384-8537

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました