(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リセッシュ除菌EX消臭ストロング (型番リスト)

リセッシュ除菌EX消臭ストロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,889円
税込単価
4,278円

【特長】・衣類・布・空間用の消臭剤(中性)です・尿臭ブロッカー配合で、気になる...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4901301510877
  • トラスココード:
    828-9114
  • 容量(L):
    2
  • 質量(g):
    2080.0
  • 材質1:
    主成分:両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤
  • 品名:
    業務用リセッシュ除菌EX 消臭ストロング 2L

(i)ご注意

  • 洗いにくいものには、約20回スプレーする。(ふとん・シーツ・マットレス・クッション・カーペット・カーテン)
  • 顔や肌、髪、人や、ペットなどの生き物に向けて直接スプレーしない。
  • 吸入したり目に入ったりしないように注意する。
  • 革、毛皮、人工皮革、和装品には使用できません。
  • 絹・レーヨンなど水に弱いせんい、水洗い不可の表示のあるもの、防水加工してあるもの、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配があるものは、あらかじめ目立たない所で試す。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4901301510877トラスココード828-9114
容量(L)2質量(g)2080.0
材質1主成分:両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤品名業務用リセッシュ除菌EX 消臭ストロング 2L

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

510877

1個

3,889( 4,278円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類・布・空間用の消臭剤(中性)です
・尿臭ブロッカー配合で、気になる尿臭をしっかり消臭します
・消臭香料配合で尿臭・体臭をしっかり消臭します
・病院、介護施設、老人ホーム、ホテルなどでの消臭スプレーです
・ふとんやシーツなどにしみついた尿臭・体臭・便臭に
・衣類・布製品にシュッとしておくだけで、尿臭の発生を抑えます
【材質】
・主成分:両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤

(i)ご注意

  • 洗いにくいものには、約20回スプレーする。(ふとん・シーツ・マットレス・クッション・カーペット・カーテン)
  • 顔や肌、髪、人や、ペットなどの生き物に向けて直接スプレーしない。
  • 吸入したり目に入ったりしないように注意する。
  • 革、毛皮、人工皮革、和装品には使用できません。
  • 絹・レーヨンなど水に弱いせんい、水洗い不可の表示のあるもの、防水加工してあるもの、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配があるものは、あらかじめ目立たない所で試す。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リセッシュ除菌EX消臭ストロングの型番510877のページです。
型番510877に関する仕様情報を記載しております。

リセッシュ除菌EX消臭ストロングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト