(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワー

通常単価(税別)
3,129円
税込単価
3,442円

【特長】・衣類・布・空間用の消臭剤(中性)です・手強いニオイ撃破。タバコ・焼肉...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4901301344038
  • トラスココード:
    159-5520
  • 質量(g):
    2000.0
  • 品名:
    リセッシュ除菌EX デオドラントパワー 香りが残らない 2L
  • タイプ:
    衣類・布・空間用
  • 容量(kg):

(i)ご注意

  • 顔や肌、髪、人や、ペットなどの生き物に向けて直接スプレーしない。
  • 吸入したり目に入ったりしないように注意する。
  • 革、毛皮、人工皮革、和装品には使用できません。
  • 絹・レーヨンなど水に弱いせんい、水洗い不可の表示のあるもの、防水加工してあるもの、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配があるものは、あらかじめ目立たない所で試す。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4901301344038トラスココード159-5520
質量(g)2000.0品名リセッシュ除菌EX デオドラントパワー 香りが残らない 2L
タイプ衣類・布・空間用容量(kg)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

344038

1個

3,129( 3,442円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類・布・空間用の消臭剤(中性)です
・手強いニオイ撃破。タバコ・焼肉などのニオイの原因物質に対する特許消臭技術「デオドライザーZ」採用
・汗・皮脂臭を24時間ニオわせません。(中和消臭技術+皮脂酸化ブロック技術)
【用途】
・衣類・布製品・空間の消臭に

(i)ご注意

  • 顔や肌、髪、人や、ペットなどの生き物に向けて直接スプレーしない。
  • 吸入したり目に入ったりしないように注意する。
  • 革、毛皮、人工皮革、和装品には使用できません。
  • 絹・レーヨンなど水に弱いせんい、水洗い不可の表示のあるもの、防水加工してあるもの、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配があるものは、あらかじめ目立たない所で試す。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワーの型番344038のページです。
型番344038に関する仕様情報を記載しております。

業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト