(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空間芳香剤"エアフレッシュナーレモン" 芳香剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空間芳香剤"エアフレッシュナーレモン" 芳香剤【12個入り】

通常単価(税別)
8,960円
税込単価
9,856円

【特長】・自動芳香器 AL-100-GLにセットして使用する芳香剤です・フレッ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4987696451247
  • トラスココード:
    149-7896
  • 内容量(g):
    150
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    容器:PP
  • 奥行(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    68
  • 幅(mm):
    75
  • 材質2:
    フタ:アルミ、紙
  • 香り:
    気持ちの切り替えにとても効果的なフレッシュな香り。
  • 容量(g):
    150
  • 材質3:
    ラベル:紙

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45124

1パック

12個入り

8,960( 9,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動芳香器 AL-100-GLにセットして使用する芳香剤です
・フレッシュなレモンの香りです
【用途】
・空間の消臭・芳香に
【材質】
・容器:PP
・フタ:アルミ、紙
・ラベル:紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空間芳香剤"エアフレッシュナーレモン" 芳香剤の型番45124のページです。
型番45124に関する仕様情報を記載しております。

空間芳香剤"エアフレッシュナーレモン" 芳香剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました