(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小物収納ケース エルピス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小物収納ケース エルピス

通常価格(税別)
1,229円 ~ 3,633円
税込価格
1,352円 ~ 3,996円

【特長】・取っ手がついた引き出し収納です・出し入れがしやすいです【材質】・ポリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
引出し色
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
半透明
360
305
348
-
-
-
4973230177667
1219.000
361-9792

1個

2,954( 3,249円 )

1日目

半透明
360
305
510
-
-
-
4973230177865
2410.000
364-3570

1個

3,633( 3,996円 )

1日目

半透明
350
252
280
-
-
-
4973230285867
1509.000
361-9786

1個

2,189( 2,408円 )

1日目

半透明
350
252
412
-
-
-
4973230286260
1822.000
361-9789

1個

2,648( 2,913円 )

1日目

半透明
350
252
324
-
-
-
4973230287168
1615.000
364-3558

1個

2,255( 2,481円 )

1日目

-
265
182
190
233
149
47
4973230304063
689.000
361-9731

1個

1,229( 1,352円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取っ手がついた引き出し収納です
・出し入れがしやすいです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物収納ケース エルピスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました