(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:522752
ハンドルブラシ車用 ハンドブラシ

ハンドルブラシ車用 522752

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・毛先が割れており、デリケートな対象物に対して傷を付けにくいです。【用...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    70

Loading...

522752 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
厚さ(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

522752

250×70×57
57
250
5705025227528
190.000
623-5038
ボディ部:ポリプロピレン●フィラメント:ポリエステル

1個

2,200( 2,420円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛先が割れており、デリケートな対象物に対して傷を付けにくいです。
【用途】
・車の足回りや車体の下部の洗浄に。
【材質】
・ボディ部:ポリプロピレン●フィラメント:ポリエステル

カタログ

 

522752で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルブラシ車用の型番522752のページです。
型番522752に関する仕様情報を記載しております。

ハンドルブラシ車用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
524652
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 厚さ(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

4,950円

( 5,445円 )
1個 -

19日目

300×70×65653005705025246529300.000623-5046ボディ部:ポリプロピレン フィラメント:ポリエステル

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました