(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製メッシュテンションラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMET644
スチール製メッシュテンションラック ケイ・ナカリョウタナ

通常単価(税別)
67,817円
税込単価
74,599円

【特長】・伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当て...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
  • パイプ径(mm):
    25.4
  • 高さ(mm):
    1978-2478
  • 棚段数(段):
    4
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 伸縮可能部分には棚板などのオプションは取付できません。

型番

TMET644 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMET644 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
均等積載量(kg/段)
奥行(mm)
間口(mm)
最大積載量(kg/台)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMET644

652-4819
37200.0
120
459
1828
500
1129

1個

67,817( 74,599円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます
・三層メッキ構造で防錆力抜群です
【用途】
・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
【材質】
・本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 伸縮可能部分には棚板などのオプションは取付できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製メッシュテンションラックの型番TMET644のページです。
型番TMET644に関する仕様情報を記載しております。

スチール製メッシュテンションラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMET334
TMET344
TMET364
TMET434
TMET444
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 均等積載量(kg/段) 奥行(mm) 間口(mm) 最大積載量(kg/台) 有効間口(mm)

33,189円

( 36,508円 )
1個 -

19日目

652-483519600.02503079091000829

37,269円

( 40,996円 )
1個 -

19日目

652-482123600.02504599091000829

41,486円

( 45,635円 )
1個 -

19日目

650-100928000.02506119091000829

37,337円

( 41,071円 )
1個 -

19日目

650-100525200.0250307120910001129

44,057円

( 48,463円 )
1個 -

19日目

652-481328400.0250459120910001129

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました