(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューブルーバーナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GH-E12F
ニューブルーバーナ レイダンタイサク・クウチョウヨウヒン

通常単価(税別)
86,100円
税込単価
94,710円

【特長】・輻射熱・温風のW暖房です・温風全周吹き出しタイプです・リニアインバー...

詳細情報を確認する

  • 本体寸法(mm)奥行:
    622
  • 本体寸法(mm)幅:
    470
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • タンク容量(L):
    18
  • 電源(V):
    単相100

(i)ご注意

  • コンセントが必要です。
  • 換気が必要です。
  • 8畳以下の小さな部屋は使用不可です。
  • メッキ、塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでの使用不可です。

型番

GH-E12F 解除

Loading...

 
カタログを表示

GH-E12F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
暖房出力(kW/h)
本体寸法(mm)高さ
暖房目安コンクリート
暖房目安木造
運転音(dB)
暖房出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-E12F

4906128479031
575-1282
19700
12.30~4.63
674
43畳(71[[M2]])
31畳(51[[M2]])
37~45
12.30~4.63

1個

86,100( 94,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・輻射熱・温風のW暖房です
・温風全周吹き出しタイプです
・リニアインバーターで着火と同時にパワフル暖房です
・給油時安心「満タンブザー」を搭載しています
・低消費電力なので、ランニングコストを抑えます
・24時間デジタルおはようタイマー機能(30分単位)付です
・自動/手動が選べる運転モードです
・換気サイン、炎監視装置付です

(i)ご注意

  • コンセントが必要です。
  • 換気が必要です。
  • 8畳以下の小さな部屋は使用不可です。
  • メッキ、塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでの使用不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューブルーバーナの型番GH-E12Fのページです。
型番GH-E12Fに関する仕様情報を記載しております。

ニューブルーバーナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GH-E12N
GH-E19F
GH-E19N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 暖房出力(kW/h) 本体寸法(mm)高さ 暖房目安コンクリート 暖房目安木造 運転音(dB) 暖房出力(kW)

83,100円

( 91,410円 )
1個 -

1日目

4906128479130575-12871850012.30~4.6369943畳(71[[M2]])31畳(51[[M2]])36~4912.30~4.63

94,350円

( 103,785円 )
1個 -

1日目

4906128479239575-12862000018.73~6.0772266畳(109[[M2]])48畳(79[[M2]])39~4918.73~6.07

89,850円

( 98,835円 )
1個 -

4日目

4906128479338575-12851900018.73~6.0774766畳(109[[M2]])48畳(79[[M2]])39~4918.73~6.07

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました