(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットカーペット木目タイプ WHC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WHC-105KMD
ホットカーペット木目タイプ WHC ダンボウヨウヒン

通常単価(税別)
13,620円
税込単価
14,982円

【特長】・ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭く...

詳細情報を確認する

  • 電源コード長さ(m):
    1.5
  • 電源(V):
    単相100

型番

WHC-105KMD 解除

Loading...

 
カタログを表示

WHC-105KMD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
材質2
目安
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHC-105KMD

4903620955773
505-6001
2400.0
表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%
880
20
1760
-
1畳用
6.8円/h
6.8円/h

1個

13,620( 14,982円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットカーペット木目タイプ WHCの型番WHC-105KMDのページです。
型番WHC-105KMDに関する仕様情報を記載しております。

ホットカーペット木目タイプ WHCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WHC-155KMD
WHC-205KMD
WHC-305KMD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 奥行(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 材質2 目安 標準消費電力料金(50Hz) 標準消費電力料金(60Hz)

17,351円

( 19,086円 )
1個 -

5日目

4903620955865505-59983000.0表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%1280251760-1.5畳用11.2円/h11.2円/h

19,028円

( 20,931円 )
1個 -

5日目

4903620955803505-59923800.0表面 ポリプロピレン1750251750裏面 ポリエステル2畳用15.5円/h15.5円/h

26,120円

( 28,732円 )
1個 -

5日目

4903620955834505-59955800.0表面 ポリプロピレン2350251950裏面 ポリエステル3畳用22.3円/h22.3円/h

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました