(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン用三方棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-75HT-W
フェニックスワゴン用三方棚板 パイプシキワゴン

通常単価(税別)
10,791円
税込単価
11,870円

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

型番

PEW-75HT-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

PEW-75HT-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-75HT-W

4989999023442
160-7920
5300.0

1個

10,791( 11,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です
・小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン用三方棚板の型番PEW-75HT-Wのページです。
型番PEW-75HT-Wに関する仕様情報を記載しております。

フェニックスワゴン用三方棚板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEW-64HT-W
PEW-64HT-YG
PEW-75HT-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)
(g)

9,223円

( 10,145円 )
1個 -

1日目

4989999023428160-79183800

9,223円

( 10,145円 )
1個 -

1日目

4989999023435160-79193800

10,791円

( 11,870円 )
1個 -

1日目

4989999023459160-79215300.0

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました