(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールキャスター切削加工品

ボールキャスター切削加工品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,767円 ~ 6,922円
税込価格
6,344円 ~ 7,614円

【特長】・プレス成型品よりも高精度・高荷重です・フランジ取付タイプのボールキャ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    切削加工品上向用 フランジタイプ 

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
許容荷重(kg)
取付穴径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999306279
161-4251
138.000
メインボール:スチール(SUJ2)
ボディー:スチール
50
4-φ5.5

1個

5,767( 6,344円 )

1日目

4989999306286
161-4252
305.000
メインボール:スチール(SUJ2)
ボディ:スチール(SCM415)
80
4-φ6.5

1個

6,922( 7,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス成型品よりも高精度・高荷重です
・フランジ取付タイプのボールキャスターです
・最小フランジ径により省スペース化を実現しました
【材質】
・メインボール:スチール(SUJ2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャスター切削加工品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました