(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イエローポイント リフティングポイントロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-211-200-385L
イエローポイント リフティングポイントロング ニヤクヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
156,272円 134,909円
税込単価
171,899円 148,400円

【特長】・取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転し...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    合金鋼

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

型番

8-211-200-385L 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-211-200-385L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボルトサイズ
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
寸法(mm)M
JANコード
質量(g)
トラスココード
使用荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-211-200-385L

M48×5×295
95
104
120
36
295
260
158
90
M48
4713037068573
15500.0
363-5721
16

1個

156,272円

134,909

( 148,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します
・JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です
【用途】
・重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に
・大型金型の移動、反転作業に
・大型コンクリート製品の移動、設置作業に
【材質】
・合金鋼

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イエローポイント リフティングポイントロングの型番8-211-200-385Lのページです。
型番8-211-200-385Lに関する仕様情報を記載しております。

イエローポイント リフティングポイントロングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-211-003-105L
8-211-006-125L
8-211-010-150L
8-211-015-185L
8-211-025-230L
8-211-040-265L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボルトサイズ 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)E 寸法(mm)F 寸法(mm)G 寸法(mm)H 寸法(mm)M JANコード 質量(g) トラスココード 使用荷重(kN)

8,733円

( 9,606円 )
1個 -

4日目

M8×1.25×763035351176865529M84713037068276400.0363-57190.2

9,690円

( 10,659円 )
1個 -

4日目

M10×1.5×963035361196865529M104713037068283400.0363-57150.5

10,910円

( 12,001円 )
1個 -

4日目

M12×1.75×11433384414114995736M124713037068290500.0363-57200.8

13,151円

( 14,466円 )
1個 -

4日目

M16×2×14933384614149995736M164713037068320700.0363-57171.2

17,247円

( 18,972円 )
1個 -

1日目

M20×2.5×187505456161871428243M2047130370683511700.0363-57142.0

19,428円

( 21,371円 )
1個 -

4日目

M24×3×221505459162211438244M2447130370684122000.0363-57103.2

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました