(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イエローポイント キー付アイポイント(インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-292K-007
イエローポイント キー付アイポイント(インチサイズ) ニヤクヨウヒン

通常単価(税別)
6,841円
税込単価
7,525円

【特長】・軸方向に対しては360°回転します・JIS型アイボルトでは不可能であ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    合金鋼

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

型番

8-292K-007 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-292K-007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボルトサイズ
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
寸法(mm)W
JANコード
質量(g)
トラスココード
使用荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-292K-007

UNC1/2ー13×0.75インチ
45
30
10
11
19
33
29
9
52
4713037054347
200.0
356-7868
1.6

1個

6,841( 7,525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸方向に対しては360°回転します
・JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です
【用途】
・大型金型の移動、反転作業に
・大型コンクリート製品の移動、設置作業に
・重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に
【材質】
・合金鋼

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イエローポイント キー付アイポイント(インチサイズ)の型番8-292K-007のページです。
型番8-292K-007に関する仕様情報を記載しております。

イエローポイント キー付アイポイント(インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-292K-003
8-292K-004
8-292K-015
8-292K-023
8-292K-025
8-292K-032
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボルトサイズ 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)E 寸法(mm)F 寸法(mm)G 寸法(mm)H 寸法(mm)W JANコード 質量(g) トラスココード 使用荷重(kN)

5,970円

( 6,567円 )
1個 -

1日目

UNC5/16ー18×0.47インチ3825891225236444713037054323100.0356-78730.8

6,057円

( 6,663円 )
1個 -

1日目

UNC3/8ー16×0.55インチ3825891425236444713037054330100.0356-78720.8

6,285円

( 6,914円 )
1個 -

4日目

UNC5/8ー11×0.94インチ5235141324353411614713037054354400.0356-78653.2

9,201円

( 10,121円 )
1個 -

4日目

UNC3/4ー10×1.14インチ6040161529443715704713037054361600.0356-78644.8

10,583円

( 11,641円 )
1個 -

4日目

UNC7/8ー9×1.3インチ6040161533443715704713037054378700.0356-78674.8

11,421円

( 12,563円 )
1個 -

4日目

UNC1ー8×1.52インチ72491918395345198447130370543851100.0356-78716.4

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました