(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック昇降はしご トラックステップ LM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラック昇降はしご トラックステップ LM型

通常価格(税別)
55,000円 ~ 61,875円
税込価格
60,500円 ~ 68,063円

【特長】・支柱が荷台の上に約30cm突き出るので、昇降時の手掛りになります・脚...

詳細情報を確認する

  • 全長(m):
    1.79~2.21
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 収納寸法(mm):
    500×80×1800
  • 設置高さ(mm):
    1070~1480
  • 段数(段):
    4
  • 天板高さ(m):
    2.21
  • 天板寸法(mm):
    60
  • 最大使用質量(kg):
    100

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968757034524
574-1620
6500.0

1個

55,000( 60,500円 )

1日目

4968757034531
574-1618
8600.0

1個

61,875( 68,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱が荷台の上に約30cm突き出るので、昇降時の手掛りになります
・脚がそれぞれ40cm高さ調整できるので、多少の不整地でも安全に昇降できます
・荷台からの飛びおりによるケガや転落防止に最適です
【用途】
・トラック荷台への昇降用です
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降はしご トラックステップ LM型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました