(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69541541
ハンドブラシ丸型"バーキュートプラス" ハード ハンドブラシ

ハンドブラシ丸型"バーキュートプラス" ハード 69541541

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,782円
税込単価
6,360円

【特長】・食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です・手にフィットしやす...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    80
  • 厚さ(mm):
    95
  • 縦(mm):
    80
  • 線径(mm):
    0.5
  • 耐熱温度(℃):
    134
  • 毛質:
    ハードタイプ
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
  • 材質2:
    柄:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

型番

69541541 解除

Loading...

69541541 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69541541

4513841020350
201-8423

1個

5,782( 6,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です
・手にフィットしやすく、力をいれやすい
・まな板、調理台、厨房機器などの平面部の清掃に適しています
【用途】
・まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃
【材質】
・PBT(ブラシ材質)
・PP(ブラシ台)

(i)ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

カタログ

 

69541541で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドブラシ丸型"バーキュートプラス" ハードの型番69541541のページです。
型番69541541に関する仕様情報を記載しております。

ハンドブラシ丸型"バーキュートプラス" ハードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
69541542
69541543
69541544
69541545
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

5,782円

( 6,360円 )
1個 -

1日目

4513841019484201-8468

5,782円

( 6,360円 )
1個 -

1日目

4513841019491201-6876

4,774円

( 5,251円 )
1個 -

7日目

4513841019507201-6928

5,782円

( 6,360円 )
1個 -

1日目

4513841020343202-0043

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました