(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69501531
メンテナンスブラシ"バーキュートプラス" ハンドブラシ

メンテナンスブラシ"バーキュートプラス" 69501531

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,729円
税込単価
4,102円

【特長】・手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に・スリムタイプのハンドル付...

詳細情報を確認する

  • ブラシ幅(mm):
    20
  • 横(mm):
    275
  • 厚さ(mm):
    20
  • 縦(mm):
    50
  • 線径(mm):
    0.5
  • 耐熱温度(℃):
    134
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
  • 材質2:
    柄:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

型番

69501531 解除

Loading...

69501531 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69501531

4513841021975
202-0073

1個

3,729( 4,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に
・スリムタイプのハンドル付きブラシ
・手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に適しています
【材質】
・PBT(ブラシ材質)
・PP(ブラシ台)

(i)ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

カタログ

 

69501531で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスブラシ"バーキュートプラス"の型番69501531のページです。
型番69501531に関する仕様情報を記載しております。

メンテナンスブラシ"バーキュートプラス"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
69501532
69501533
69501534
69501535
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,729円

( 4,102円 )
1個 -

1日目

4513841021982201-8474

3,729円

( 4,102円 )
1個 -

1日目

4513841021999202-0058

3,729円

( 4,102円 )
1個 -

1日目

4513841022002201-8412

3,729円

( 4,102円 )
1個 -

1日目

4513841022019202-0011

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました