(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

歩数計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H-236BK
歩数計 ストップウォッチ・タイマー

通常単価(税別)
2,813円
税込単価
3,094円

【特長】・バッグやポケットなど場所を選ばすカウント可能です・30日分のデータを...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    71
  • 厚さ(mm):
    11
  • 縦(mm):
    36
  • 精度:
    ±3%以内(新動機試験による)
  • 質量(g):
    25.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    パネル:アクリル

型番

H-236BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

H-236BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-236BK

ブラック
4536117026641
195-4252

1個

2,813( 3,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッグやポケットなど場所を選ばすカウント可能です
・30日分のデータを記憶し、履歴を表示します
・便利なクリップストラップ付きです
・便利な時計付きです
・大きく見やすい大画面表示です
【材質】
・本体:ABS樹脂
・パネル:アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歩数計の型番H-236BKのページです。
型番H-236BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
H-236WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,813円

( 3,094円 )
1個 -

1日目

ホワイト4536117026627195-4253

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました