(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品用コンテナ フードテナーシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:55211
食品用コンテナ フードテナーシリーズ ショクヒンヨウコンテナ

通常単価(税別)
1,056円
税込単価
1,162円

【特長】・パン、菓子、麺など様々な食品の運搬に最適です・NO.10・20の共通...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)奥行:
    386
  • 外形寸法(mm)間口:
    573
  • 色:
    アイボリー
  • 適合フタ(別売):
    55231
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

 
カタログを表示

55211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形寸法(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55211

78
4547883552111
890.000
361-9749

1個

1,056( 1,162円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パン、菓子、麺など様々な食品の運搬に最適です
・NO.10・20の共通フタもあります
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品用コンテナ フードテナーシリーズの型番55211のページです。
型番55211に関する仕様情報を記載しております。

食品用コンテナ フードテナーシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
55221
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法(mm)高さ JANコード 質量(g) トラスココード

1,401円

( 1,541円 )
1個 -

11日目

1034547883552210940.000361-9750

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました