(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュキュットクリア除菌 詰め替え

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キュキュットクリア除菌 詰め替え

通常単価(税別)
4,513円
税込単価
4,964円

【特長】・サッと泡切れ、キュッと実感。固まり脂に強い。クエン酸配合・1本で、ス...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4901301360489
  • トラスココード:
    159-3930
  • 質量(g):
    4500.000
  • 材質1:
    弱酸性(希釈時中性、野菜洗浄可)
  • 容量(ml):
    4500
  • 容量(L):
    4.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360489

1個

4,513( 4,964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッと泡切れ、キュッと実感。固まり脂に強い。クエン酸配合
・1本で、スポンジ・まな板の除菌*・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。*全ての菌を除菌するわけではありません
・さらに99.9%除菌・消臭、清潔なスポンジを保ち、食器への「菌移り」を防ぎます
・野菜・果物・食器・調理用具の洗浄には、水1Lに対して0.75ml使用
・スポンジの除菌には、スポンジをよく絞り、約8mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。(全ての菌を除菌するわけではありません。)
・まな板の除菌には、一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。(全ての菌を除菌するわけではありません。)
・弱酸性(希釈時中性、野菜洗浄可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュキュットクリア除菌 詰め替えの型番360489のページです。
型番360489に関する仕様情報を記載しております。

キュキュットクリア除菌 詰め替えのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました