(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルアイボルトSEB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEB-M16-UP
スイベルアイボルトSEB型 ニヤクヨウヒン

通常単価(税別)
20,626円
税込単価
22,689円

【特長】・回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています・ベアリングフリ...

詳細情報を確認する

型番

SEB-M16-UP 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEB-M16-UP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボルトサイズ
基本使用荷重(t)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)L
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEB-M16-UP

M16
1.4
38
45
88
80
27
4570101610287
800.0
427-3469

1個

20,626( 22,689円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています
・ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです
・安全率5倍
・製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています
・フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています
・仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルアイボルトSEB型の型番SEB-M16-UPのページです。
型番SEB-M16-UPに関する仕様情報を記載しております。

スイベルアイボルトSEB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEB-M10-UP
SEB-M12-UP
SEB-M20-UP
SEB-M24-UP
SEB-M8-UP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボルトサイズ 基本使用荷重(t) 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)L JANコード 質量(g) トラスココード

13,972円

( 15,369円 )
1個 -

4日目

M100.530346057174570101610263240.0427-3471

14,968円

( 16,465円 )
1個 -

4日目

M120.830346057214570101610270240.0427-3468

21,596円

( 23,756円 )
1個 -

4日目

M20238458880304570101610294800.0427-3472

29,376円

( 32,314円 )
1個 -

4日目

M243.238458880364570101610300800.0427-3467

13,718円

( 15,090円 )
1個 -

4日目

M80.430346057144570101610256240.0427-3470

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました