(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックリフトリングQLDSR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QL-DSR-M8
クイックリフトリングQLDSR型 ニヤクヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
73,289円 63,548円
税込単価
80,618円 69,903円

【特長】・ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を...

詳細情報を確認する

型番

QL-DSR-M8 解除

Loading...

 
カタログを表示

QL-DSR-M8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボルトサイズ
基本使用荷重(t)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QL-DSR-M8

M8
0.25
31
30
30
38
27
14
53
9.5
4570101610317
300.0
427-3449

1個

73,289円

63,548

( 69,903円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します
・回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです
・安全率5倍
・製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています
・フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています
・仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリフトリングQLDSR型の型番QL-DSR-M8のページです。
型番QL-DSR-M8に関する仕様情報を記載しております。

クイックリフトリングQLDSR型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QL-DSR-M10
QL-DSR-M12
QL-DSR-M14
QL-DSR-M16
QL-DSR-M20
QL-DSR-M24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボルトサイズ 基本使用荷重(t) 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)E 寸法(mm)F 寸法(mm)G 寸法(mm)H JANコード 質量(g) トラスココード

74,227円

( 81,650円 )
1個 -

4日目

M100.4313030382714539.54570101610324300.0427-3461

79,226円

( 87,149円 )
1個 -

4日目

M120.6540404553381776134570101610331300.0427-3465

79,696円

( 87,666円 )
1個 -

4日目

M140.740404553381776134570101610348900.0427-3454

80,158円

( 88,174円 )
1個 -

4日目

M161.0540404553381776134570101610355900.0427-3452

121,095円

( 133,205円 )
1個 -

4日目

M201.7555560835525115194570101610362900.0427-3459

148,445円

( 163,290円 )
1個 -

4日目

M242.55555608355251151945701016103792600.0427-3463

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました