(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

階段昇降運搬車 取り替えキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

階段昇降運搬車 取り替えキャスター

通常単価(税別)
10,548円
税込単価
11,603円

【特長】・145030のスペアタイヤとして使用できます【材質】・金具:スチール...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    5701747283309
  • 質量(g):
    3200.0
  • トラスココード:
    116-1054
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ゴム
  • 車輪径(mm):
    160
  • 適合本体:
    145030

(i)ご注意

  • 階段形状によっては、使用できない場合があります。
  • 段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

628330

1個

10,548( 11,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・145030のスペアタイヤとして使用できます
【材質】
・金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 階段形状によっては、使用できない場合があります。
  • 段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段昇降運搬車 取り替えキャスターの型番628330のページです。
型番628330に関する仕様情報を記載しております。

階段昇降運搬車 取り替えキャスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました