(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40型フィッツケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:110014948
40型フィッツケース コンテナ・シュウノウボックス

通常単価(税別)
4,156円
税込単価
4,572円

【特長】・フィッツシリーズに奥行40センチサイズが追加されました・たわみを防ぐ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    前枠:スチロール樹脂
  • 外形寸法(mm)奥行:
    400
  • 色:
    ホワイトクリア

型番

110014948 解除

Loading...

 
カタログを表示

110014948 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110014948

4904746149480
577-3262
1400.0
300
200
13

1個

4,156( 4,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィッツシリーズに奥行40センチサイズが追加されました
・たわみを防ぐアルミ補強板を内臓しており、堅牢性があります
・キャスター(別売)の取り付けができるので、お掃除などで移動したいときにも便利です
・凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザインで、お部屋によく馴染みインテリア性も抜群です
【用途】
・各種収納に
【材質】
・本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
・前枠:スチロール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40型フィッツケースの型番110014948のページです。
型番110014948に関する仕様情報を記載しております。

40型フィッツケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
110014949
110014950
110014951
110014952
110014953
110014954
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ 容量(L)

4,655円

( 5,121円 )
1個 -

1日目

4904746149497577-32581900.030030021

5,251円

( 5,776円 )
1個 -

1日目

4904746149503577-32542500.030040029

4,521円

( 4,973円 )
1個 -

1日目

4904746149510577-32561600.035020015

5,053円

( 5,558円 )
1個 -

1日目

4904746149527577-32632100.035030025

5,115円

( 5,627円 )
1個 -

1日目

4904746149534577-32502600.035040035

4,887円

( 5,376円 )
1個 -

1日目

4904746149541577-32421800.040020018

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました