(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ X-pect 8330/8515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R58373
一眼型保護メガネ X-pect 8330/8515【6~10個入り】 アンゼンメガネ

通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

【特長】・横方向の換気機能を装備しており、集中的して作業している間も視力矯正眼...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    クリア

Loading...

カタログを表示

R58373 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ツル調整
角度調整
顔あたりソフト
高さ(mm)
幅(mm)
レンズ厚(mm)
テンプル色
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
フレーム色
防傷加工
防曇加工
バンド色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R58373

-
-
87
171.7
2.2
-
612.000
346-3404
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
クリア
ブルー

1パック

6個入り

10,200( 11,220円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横方向の換気機能を装備しており、集中的して作業している間も視力矯正眼鏡の曇りを防止します。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ X-pect 8330/8515の型番R58373のページです。
型番R58373に関する仕様情報を記載しております。

一眼型保護メガネ X-pect 8330/8515のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R58247
R58248
R58957
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ツル調整 角度調整 顔あたりソフト 高さ(mm) 幅(mm) レンズ厚(mm) テンプル色 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 フレーム色 防傷加工 防曇加工 バンド色

5,300円

( 5,830円 )

10個入り

1パック -

7日目

---601502.5クリア450.000346-3405レンズ:ポリカーボネートフレーム:ポリカーボネート----

11,000円

( 12,100円 )

10個入り

1パック -

7日目

-601502.5ブルー430.000346-3403レンズ:ポリカーボネートフレーム:ナイロン---

7,700円

( 8,470円 )

10個入り

1パック -

7日目

--431502.4ネイビー320.000346-3401レンズ:ポリカーボネートポリカーボネート素材--

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました