(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

α折りたたみコンテナ フタ付

α折りたたみコンテナ フタ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,443円
税込価格
2,687円

【特長】・耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しまし...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2600.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行:
    336
  • タイプ:
    スライドロックフタ付
  • 最大積載荷重(kg):
    15
  • 折りたたみ高さ(mm):
    78
  • 有効内寸(mm)間口:
    493
  • 有効内寸(mm)高さ:
    304

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414313211
654-9632
ダークブルー

1個

2,443( 2,687円 )

19日目

4550414313228
654-9631
透明

1個

2,443( 2,687円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました
【用途】
・食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

α折りたたみコンテナ フタ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました