(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HVLP専用ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2279080
HVLP専用ガン エアレストソウキキ

通常単価(税別)
121,875円
税込単価
134,063円

【特長】・低圧塗装テクノロジーによる低飛散。環境的、経済的な塗装が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1000.0
  • 摘要:
    下カップ付

型番

2279080 解除

Loading...

 
カタログを表示

2279080 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
ノズル径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2279080

202-6341
0.8

1個

121,875( 134,063円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧塗装テクノロジーによる低飛散。環境的、経済的な塗装が可能です。
・大幅な(約50%)塗料の節約が可能です。
・キャップスプレーをより快適に使用していただくために
【用途】
・多目的塗装に。
【セット内容】
・標準スプレーガン、下カップ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HVLP専用ガンの型番2279080のページです。
型番2279080に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
0279081
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード ノズル径(mm)

121,875円

( 134,063円 )
1個 -

19日目

202-48171.3

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました