(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフランプレミアム消臭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフランプレミアム消臭

通常価格(税別)
3,023円
税込価格
3,325円

【特長】・特許消臭技術を採用しています・センイの芯からニオイを無臭化、汗やタバ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    4200.0

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903301307150
378-3717

1個

3,023( 3,325円 )

1日目

4903301307143
378-3714

1個

3,023( 3,325円 )

1日目

4903301307211
378-3719

1個

3,023( 3,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許消臭技術を採用しています
・センイの芯からニオイを無臭化、汗やタバコなどの嫌な臭いも抑えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフランプレミアム消臭のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました