(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120

通常単価(税別)
1,078,125円
税込単価
1,185,938円

【特長】・日本最薄のストレッチフィルム包装機です。・スロープ角度1.79°なの...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    608-7171
  • 質量(g):
    148000.0
  • ターンテーブル径(mm):
    1200
  • 最大荷重(kg):
    1000
  • 消費電力(kW):
    0.11
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 本体寸法(mm)高さ:
    436
  • 本体寸法(mm)幅:
    1960
  • 最大パレット寸法(mm):
    1100
  • テーブル高さ(mm):
    25

型番

SSP-LOW-10120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSP-LOW-10120

1個

1,078,125( 1,185,938円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本最薄のストレッチフィルム包装機です。
・スロープ角度1.79°なので、ハンドリフトや台車等でスムーズに乗り降りが可能です。
・スロープ位置は3方向取付可能です。
【用途】
・フォークリフトが使用出来ない場所に。
・運送時の荷崩れ防止のストレッチフィルムの梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120の型番SSP-LOW-10120のページです。
型番SSP-LOW-10120に関する仕様情報を記載しております。

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストレッチフィルム包装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました