(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汗取り帽子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP400BK
汗取り帽子 ネッチュウタイサクヒン

通常単価(税別)
1,167円
税込単価
1,284円

【特長】・インナーキャップ・表地は速乾メッシュ素材で不快なムレを解消・裏地には...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    キャップ
  • 質量(g):
    34.000
  • 材質1:
    綿
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    レーヨン

型番

AP400BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP400BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP400BK

ブラック
4520367992030
535-6413

1個

1,167( 1,284円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーキャップ
・表地は速乾メッシュ素材で不快なムレを解消
・裏地にはタオル生地を使用し汗を素早く吸収します
・丸洗いでき繰り返し使用可能
【用途】
・ヘルメット装着作業用
・汗をかく作業に
【材質】
・綿・ポリエステル・レーヨン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗取り帽子の型番AP400BKのページです。
型番AP400BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
AP400NV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

1,167円

( 1,284円 )
1個 -

7日目

ネイビー4520367992139535-6376

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました