(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-060
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ ツメツキジャッキ

通常単価(税別)
70,788円
税込単価
77,867円

【特長】・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです・爪...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

E-060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体高さ(mm)
爪部高さ(mm)最高
爪部高さ(mm)最低
爪長さ(mm)
幅(mm)
爪幅(mm)
奥行(mm)
ストローク(mm)
揚力(kN)爪部
揚力(kN)頭部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-060

4520187220238
677-1821
13600.0
229~344
134
19
50
146
65
245
115
30(3.0)
60(6.0)

1個

70,788( 77,867円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです
・爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます
・オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています
・180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です
・独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます
・レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます
・付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません
・軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています
・爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています
・油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキの型番E-060のページです。
型番E-060に関する仕様情報を記載しております。

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 本体高さ(mm) 爪部高さ(mm)最高 爪部高さ(mm)最低 爪長さ(mm) 幅(mm) 爪幅(mm) 奥行(mm) ストローク(mm) 揚力(kN)爪部 揚力(kN)頭部

163,625円

( 179,988円 )
1個 -

7日目

4520187220269677-178838300.0332~4721682860230100303140100(10.0)200(20.0)

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました