(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:664557
Rジョイント分別ダストボックス ゲンバセイソウヨウヒン

Rジョイント分別ダストボックス 664557

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,772円
税込単価
3,049円

【特長】・必要数に応じて連結数を増やせます【材質】・本体:ポリプロピレン

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    367
  • 高さ(mm):
    520
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン

Loading...

664557 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口(mm)
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

664557

265
グレー
27
4974908664557
1251.000
502-2859

1個

2,772( 3,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要数に応じて連結数を増やせます
【材質】
・本体:ポリプロピレン

664557で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rジョイント分別ダストボックスの型番664557のページです。
型番664557に関する仕様情報を記載しております。

Rジョイント分別ダストボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
664540
664571
664649
664656
664670
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 容量(L) JANコード 質量(g) トラスココード

2,772円

( 3,049円 )
1個 -

1日目

265ブルー2749749086645401251.000502-1376

2,772円

( 3,049円 )
1個 -

1日目

265ブラック2749749086645711251.000502-2856

3,116円

( 3,428円 )
1個 -

1日目

305ブルー3349749086646491360.000502-2855

3,116円

( 3,428円 )
1個 -

1日目

305グレー3349749086646561360.000502-2863

3,116円

( 3,428円 )
1個 -

1日目

305ブラック3349749086646701360.000502-2858

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました