(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠赤外線ヒーターカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50511204001
遠赤外線ヒーターカバー ダンボウヨウヒン

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・保管時、本体をホコリから守ります・遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    塩ビ梨地
  • 品名:
    収納カバー

型番

50511204001 解除

Loading...

 
カタログを表示

50511204001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50511204001

4521542603802
251-1411
160.000
WPS-20S

1個

4,000( 4,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管時、本体をホコリから守ります
・遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー
【材質】
・塩ビ梨地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーターカバーの型番50511204001のページです。
型番50511204001に関する仕様情報を記載しております。

遠赤外線ヒーターカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
50512204001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 適合機種

4,500円

( 4,950円 )
1個 -

4日目

4521542603703251-1410200.000WPS-30A、WPS-30AS

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました