(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落下防止カート 1型 430ソリッドシェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RC1MSS760A
落下防止カート 1型 430ソリッドシェルフ ケイ・ナカリョウタナ

通常単価(税別)
152,175円
税込単価
167,393円

【特長】・棚板はSUS430、柱はSUS304ステンレスを採用しており、耐サビ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    車輪:エラストマー
  • 材質2:
    棚板:ステンレス(SUS430)
  • 材質3:
    ポール:ステンレス(SUS304)
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    60
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 段数(段):
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 高さ(mm):
    963
  • 最大積載量(kg/台):
    192

型番

RC1MSS760A 解除

Loading...

 
カタログを表示

RC1MSS760A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC1MSS760A

622-9118
27100.0
461
759

1個

152,175( 167,393円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板はSUS430、柱はSUS304ステンレスを採用しており、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します
・落下防止用のレッジ(H50)を採用しており、収納物の落下を防ぎます
【用途】
・工場内での物品搬送用
【材質】
・車輪:エラストマー
・棚板:ステンレス(SUS430)
・ポール:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下防止カート 1型 430ソリッドシェルフの型番RC1MSS760Aのページです。
型番RC1MSS760Aに関する仕様情報を記載しております。

落下防止カート 1型 430ソリッドシェルフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RC1LSS610A
RC1LSS760A
RC1LSS910A
RC1MSS1070A
RC1MSS610A
RC1MSS910A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm)

146,475円

( 161,123円 )
1個 -

11日目

622-909527000.0614606

162,675円

( 178,943円 )
1個 -

11日目

622-909731800.0614759

171,450円

( 188,595円 )
1個 -

11日目

622-906935700.0614911

166,125円

( 182,738円 )
1個 -

11日目

622-911132500.04611063

132,600円

( 145,860円 )
1個 -

11日目

622-911623200.0461606

158,700円

( 174,570円 )
1個 -

11日目

622-907530400.0461911

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました