(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック棚

通常単価(税別)
54,263円
税込単価
59,689円

【特長】・特殊超強化ポリプロピレンの採用により、強度を保ちながら棚板を薄型化し...

詳細情報を確認する

  • 色:
    Aグレー
  • トラスココード:
    348-1522
  • JANコード:
    4983049005440
  • 質量(g):
    17500.0
  • 材質1:
    棚板:特殊超強化PP 
  • 有効間口(mm):
    788
  • 奥行(mm):
    450
  • 間口(mm):
    900
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • 高さ(mm):
    1800
  • 最大積載量(kg/台):
    350
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60
  • 棚段数(段):
    5
  • 材質2:
    脚:PP

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番

80693101GL804 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80693101GL804

1個

54,263( 59,689円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊超強化ポリプロピレンの採用により、強度を保ちながら棚板を薄型化したプラスチック棚です
・組み立ては工具を必要とせず、各部を差し込むだけで簡単に設置できます
・脚パーツは棚板にロックされ、持ち上げても外れず、組立後の移動も安心です
・収納時は脚パーツを棚板の裏面に収納できるので、別管理が不要で、コンパクトにまとめられます
・軽量なので設置・移動の負担が少なく、自由にレイアウトできます
・棚の収納スペースが当社従来品(N)より31mmアップし、より多く収納できるようになりました
【用途】
・倉庫・工場内整理棚、室内ラック、簡易作業台として
【材質】
・棚板:特殊超強化PP
・脚:PP

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック棚の型番80693101GL804のページです。
型番80693101GL804に関する仕様情報を記載しております。

プラスチック棚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました