(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース

通常単価(税別)
107,143円
税込単価
117,857円

【特長】・透明(引出し・仕切り板)で中が見えるので、取り出したい物が直ぐ見つか...

詳細情報を確認する

  • 引出し:
    プラスチック製(PS;ポリスチレン)浅型
  • 引出し色:
    透明
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    205
  • 引出し内寸(mm)間口:
    100
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    37
  • 奥行(mm):
    238
  • 間口(mm):
    787
  • 高さ(mm):
    1025
  • 最大積載量(kg/台):
    110
  • 色:
    オフホワイト
  • 仕切板:
    W104×H35mm
  • 質量(g):
    42500.0
  • トラスココード:
    654-7859
  • 材質1:
    スチール製:本体(オフホワイト)
  • 材質2:
    プラスチック製[PS;ポリスチレン]:引出し・仕切り板(透明)

(i)ご注意

  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 各引出しを、引き抜いた際、突起・レール等に触らないで下さい!怪我をする恐れがあります。

型番

PCA132-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCA132-W

1個

107,143( 117,857円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明(引出し・仕切り板)で中が見えるので、取り出したい物が直ぐ見つかります
・仕切り板は25mm間隔で仕切る事ができます
・各引出しは手前斜め上に引き抜いて、持ち運ぶ事ができます
・引出しストッパー付きです
・工場内の部品管理を一元化!
【材質】
・スチール製:本体(オフホワイト)
・プラスチック製[PS;ポリスチレン]:引出し・仕切り板(透明)
・本体:1セット
・引出し:132個
・仕切り板:264枚

(i)ご注意

  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 各引出しを、引き抜いた際、突起・レール等に触らないで下さい!怪我をする恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケースの型番PCA132-Wのページです。
型番PCA132-Wに関する仕様情報を記載しております。

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました