(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトキャビネット軽量型(5型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-1201-BS
ライトキャビネット軽量型(5型) キャビネット

通常単価(税別)
207,714円
税込単価
228,485円

【特長】・単式レール機構を採用・シンプルで安全なキャビネットです・引出し開閉率...

詳細情報を確認する

  • 本体色:
    ブラック
  • 最大積載量(kg/台):
    600
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • オールロック機構:
    付き
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    485
  • 引出し内寸(mm)間口:
    485
  • セーフティロック機構:
    無し
  • ラッチ機構:
    付き
  • 奥行(mm):
    557
  • 間口(mm):
    591
  • 高さ(mm):
    1281
  • 材質1:
    スチール製:本体・引出し・仕切り板(シルバー)
  • 材質2:
    アルミ製:引手

(i)ご注意

  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。

型番

5-1201-BS 解除

Loading...

 
カタログを表示

5-1201-BS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し
トラスココード
質量(g)
引出し(段)
引出し内寸(mm)高さ
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-1201-BS

5D100-S×12
654-7844
115000
12
87
12

1個

207,714( 228,485円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単式レール機構を採用
・シンプルで安全なキャビネットです
・引出し開閉率85.4%(427mm)
・標準仕切り付きで、軽量で細かな部品の保管にオススメ!
・粉体塗装(ブラック&シルバー)で綺麗な状態をキープ!
・完成品で直ぐ使える!
【材質】
・スチール製:本体・引出し・仕切り板(シルバー)
・アルミ製:引手

(i)ご注意

  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトキャビネット軽量型(5型)の型番5-1201-BSのページです。
型番5-1201-BSに関する仕様情報を記載しております。

ライトキャビネット軽量型(5型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5-1211-BS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
引出し トラスココード 質量(g) 引出し(段) 引出し内寸(mm)高さ 段数(段)

177,714円

( 195,485円 )
1個 -

8日目

5D100-S×5、5D150-S×2、5D200-S×2654-7811103000.0987・137・1879

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました