(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇 開放式 アース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-WNV450E
工場扇 開放式 アース付 レイダンタイサク・クウチョウヨウヒン

通常単価(税別)
21,275円
税込単価
23,403円

【用途】・工場・倉庫等の換気・家畜舎内の換気や乾燥等【仕様】・開放式

詳細情報を確認する

  • ハネ径(cm):
    45
  • 風量調節:
    三段階切替式(強・中・弱)
  • 材質1:
    ハネ:ABS樹脂

型番

K-WNV450E 解除

Loading...

 
カタログを表示

K-WNV450E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
消費電力(W)(50/60Hz)
設置タイプ
電源(V)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
首振り
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-WNV450E

4937305055878
162-2086
-
壁掛け
100
-
-
左45度/右45度/下90度
4200.0

1個

21,275( 23,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場・倉庫等の換気
・家畜舎内の換気や乾燥等
【仕様】
・開放式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇 開放式 アース付の型番K-WNV450Eのページです。
型番K-WNV450Eに関する仕様情報を記載しております。

工場扇 開放式 アース付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K-NV450E-ST
KO-NV450E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 消費電力(W)(50/60Hz) 設置タイプ 電源(V) 標準消費電力料金(50Hz) 標準消費電力料金(60Hz) 首振り 質量(g)

23,156円

( 25,472円 )
1個 -

4日目

4937305055861162-050060Hz:弱97W・中108W・強130W/50Hz:弱79W・中95W・強128床スタンド単相1004.0円/h4.0円/h左45度/右45度/上40度/下20度5600.0

16,884円

( 18,572円 )
1個 -

1日目

4937305055854162-0446-三脚折りたたみ式100--左45度/右45度/上40度/下20度5200.0

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました