(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス型コンテナー サンボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20141000CL202
ボックス型コンテナー サンボックス アミパレット

通常単価(税別)
3,896円
税込単価
4,286円

【特長】・底面強度に優れたコンテナです・重量物の収納やコロコンなどによる搬送用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

20141000CL202 解除

Loading...

 
カタログを表示

20141000CL202 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
適合カード差し(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20141000CL202

4983049016088
653-9233
1330
クリーム
4辺21、55、56-A、72、83、84、99、142-B、162型、 両長辺91、140型
255
375
140

1個

3,896( 4,286円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面強度に優れたコンテナです
・重量物の収納やコロコンなどによる搬送用として最適です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナー サンボックスの型番20141000CL202のページです。
型番20141000CL202に関する仕様情報を記載しております。

ボックス型コンテナー サンボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20211000CL202
20211000GLTOT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 色詳細 適合カード差し(別売) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ

4,326円

( 4,759円 )
1個 -

7日目

4983049016064653-92391630クリーム4辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型、 両長辺91、140型254374221

4,326円

( 4,759円 )
1個 -

7日目

4983049016071653-92401630グレー4辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型、 両長辺91、140型254374221

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました