(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床用樹脂ワックス パーモスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床用樹脂ワックス パーモスター

通常単価(税別)
16,709円
税込単価
18,380円

【特長】・安心の性能バランスが幅広く支持されている当社ベストセラー製品です・ペ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4903339668834
  • トラスココード:
    402-1716
  • 質量(g):
    19200.0
  • 材質1:
    主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン
  • 容量(L):
    18

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。(性能の低下などを起こす恐れがあります)
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
  • 送料:1缶(箱)700円、2缶(箱)500円×2=1000円、3缶(箱)400円×3=1200円、4缶(箱)以上元払い

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

668837

1個

16,709( 18,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の性能バランスが幅広く支持されている当社ベストセラー製品です
・ペール缶タイプ「668536 床用樹脂ワックス パーモスター PRO EX 18L」と容量・内用液の変更はありません
・ペール缶タイプが無くなり次第、RECOBOへ切替となります
【用途】
・化学床用ワックスに
・オフィス、店舗等あらゆる現場・床材に
【材質】
・主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。(性能の低下などを起こす恐れがあります)
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
  • 送料:1缶(箱)700円、2缶(箱)500円×2=1000円、3缶(箱)400円×3=1200円、4缶(箱)以上元払い
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床用樹脂ワックス パーモスターの型番668837のページです。
型番668837に関する仕様情報を記載しております。

床用樹脂ワックス パーモスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました