(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EG-200MG
液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴ ヨウセツメン

液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴ EG-200MG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【特長】・ゴーグルマスクタイプの液晶式自動遮光面です・狭所でも充分に作業が可能...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    343.000
  • 感度調節:
    5段階調整
  • 視界の広さ(mm):
    110×40
  • 復帰速度調整:
    5段階調整
  • タイプ:
    ゴーグル
  • 面体寸法(mm)奥行×縦×横:
    230×160×245
  • 遮光スピード(秒):
    1/12500
  • 遮光後:
    #5~8、#5~9、#9~13
  • 遮光前:
    #3
  • 復帰速度(秒):
    0.1~0.9

型番

EG-200MG 解除

Loading...

EG-200MG の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-200MG

4991945034792
593-9935

1個

25,000( 27,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴーグルマスクタイプの液晶式自動遮光面です
・狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しています
・ブルーフィルタ-を採用し、クリアな視界環境を実現ました
・標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用が可能です
・防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です
・持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています
・LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるので、作業環境により使い分けが可能です
【用途】
・TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨用

カタログ

 

EG-200MGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴの型番EG-200MGのページです。
型番EG-200MGに関する仕様情報を記載しております。

液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EG-200MB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

25,000円

( 27,500円 )
1個 -

1日目

4991945034785580-3370

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました