(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛け用安全棒 BLT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:03826
玉掛け用安全棒 BLT ワイヤロープスリング

通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・携帯性に優れた伸縮シャフト仕様になっています【用途】・吊荷やワイヤー...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

03826 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03826

4962819038260
160.000
253-3263

1個

11,000( 12,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯性に優れた伸縮シャフト仕様になっています
【用途】
・吊荷やワイヤーロープの押し止め引きに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛け用安全棒 BLTの型番03826のページです。
型番03826に関する仕様情報を記載しております。

玉掛け用安全棒 BLTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
03827
03828
03829
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

11,000円

( 12,100円 )
1個 -

5日目

4962819038277170.000253-3265

12,000円

( 13,200円 )
1個 -

5日目

4962819038284190.000253-3262

12,000円

( 13,200円 )
1個 -

5日目

4962819038291200.000253-3264

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました