(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾快適バスマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKBM-6039
速乾快適バスマット マット

通常単価(税別)
3,142円
税込単価
3,456円

【特長】・珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです・水分の吸収に優れ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    珪藻土、紙パルプ

型番

SKBM-6039 解除

Loading...

 
カタログを表示

SKBM-6039 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ短辺(mm)
サイズ長辺(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKBM-6039

4967576196994
167-5913
2150
390
600
390
600

1個

3,142( 3,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです
・水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます
・珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します
・また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します
【材質】
・珪藻土、紙パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾快適バスマットの型番SKBM-6039のページです。
型番SKBM-6039に関する仕様情報を記載しております。

速乾快適バスマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SKBM-7050
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm) サイズ短辺(mm) サイズ長辺(mm)

4,312円

( 4,743円 )
1個 -

1日目

4967576329569167-43813400500700500700

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました