(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

怪力くん1tonシリーズ(2段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2ATL-11P-1.5KW-F
怪力くん1tonシリーズ(2段) リフター

通常単価(税別)
687,500円
税込単価
756,250円

【特長】・重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です・リーズナブルな価格で、お客...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    三相200V
  • 均等荷重(kg):
    1000

(i)ご注意

  • 本体は必ず水平な所へ設置してください。
  • リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。

型番

2ATL-11P-1.5KW-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

2ATL-11P-1.5KW-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
モーター出力(kW)
上昇時間(秒)50Hz
上昇時間(秒)60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ATL-11P-1.5KW-F

355-0718
345000.0
254~1394
950
600
1.5別置
25
21

1個

687,500( 756,250円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です
・リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改造も可能です
・強度・横揺れに強い安心設計です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
・作業足場として

(i)ご注意

  • 本体は必ず水平な所へ設置してください。
  • リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

怪力くん1tonシリーズ(2段)の型番2ATL-11P-1.5KW-Fのページです。
型番2ATL-11P-1.5KW-Fに関する仕様情報を記載しております。

怪力くん1tonシリーズ(2段)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2ATL-11S-1.5KW-F
2ATL-13P-1.5KW-F
2ATL-13S-1.5KW-F
2ATL-16S-1.5KW-F
2ATL-16T-1.5KW-F
2ATL-20S-1.5KW-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)長さ テーブル寸法(mm)幅 モーター出力(kW) 上昇時間(秒)50Hz 上昇時間(秒)60Hz

707,500円

( 778,250円 )
1個 -

19日目

355-2295360000.0254~13949509001.52722

728,750円

( 801,625円 )
1個 -

19日目

354-9177350000.0254~163411506001.5別置3025

753,750円

( 829,125円 )
1個 -

19日目

355-2277365000.0254~163411509001.53227

791,250円

( 870,375円 )
1個 -

19日目

354-9181520000.0254~190413809001.55848

913,750円

( 1,005,125円 )
1個 -

19日目

354-9215603000.0254~1904138012001.55848

853,750円

( 939,125円 )
1個 -

19日目

354-9211525000.0254~225416709001.57058

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました