(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブンチリNTJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブンチリNTJ

通常価格(税別)
4,522円
税込価格
4,974円

【特長】・本体底のスポンジが作業音を抑制します・先端部はゴム付きで細かいゴミま...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    285
  • 質量(g):
    800.000
  • 奥行(mm):
    230
  • 高さ(mm):
    870
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • タイプ:
    ちりとり
  • 摘要:
    ●厚さ(mm):160
  • 材質2:
    ハンドル柄:アルミパイプ
  • 材質3:
    先ゴム:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903180193509
256-0542
ブラック

1個

4,522( 4,974円 )

1日目

4903180193516
256-0540
ダークブルー

1個

4,522( 4,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体底のスポンジが作業音を抑制します
・先端部はゴム付きで細かいゴミまで綺麗に回収できます
・空缶もスッキリきれいに回収できます
【用途】
・移動清掃等に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル柄:アルミパイプ
・先ゴム:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました