(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットブラシセット

マグネットブラシセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,057円
税込価格
4,463円

【特長】・ハンドメイドブラシブランドです・天然木を使用しており、風合いとデザイ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    90
  • 幅(mm):
    255
  • 質量(g):
    550.000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BK
4977468482609
505-4382

1個

4,057( 4,463円 )

1日目

グレー
4977468482616
505-4388

1個

4,057( 4,463円 )

1日目

ナチュラル
4977468482623
505-4385

1個

4,057( 4,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドメイドブラシブランドです
・天然木を使用しており、風合いとデザイン性を楽しむことができます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットブラシセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました