(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型樹脂製運搬車"こまわり君"(折りたたみ式収納BOX付・省音タイプ) ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型樹脂製運搬車"こまわり君"(折りたたみ式収納BOX付・省音タイプ) ストッパー付

通常価格(税別)
11,143円
税込価格
12,257円

【特長】・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です・φ75省音キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    5400
  • 材質1:
    収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
  • 材質2:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質3:
    ハンドル:スチール
  • 材質4:
    ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    790
  • 高さ(mm):
    125
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    390

(i)ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
194-8169

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

ブラック
194-8170

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

ピンク
194-8171

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です
・φ75省音キャスター採用で音が静かです
・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します
【用途】
・事務所などでの資料の運搬に
・家庭でのごみ出しなどに
【材質】
・収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装

(i)ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型樹脂製運搬車"こまわり君"(折りたたみ式収納BOX付・省音タイプ) ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました