(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC-1-P-S-THB
樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製) ストッパー付 ダイシャ・ウンパンシャ

通常単価(税別)
10,888円
税込単価
11,977円

【特長】・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です・荷台をメッシュ構造...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    5370
  • 材質1:
    収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
  • 材質2:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質3:
    ハンドル:スチール
  • 材質4:
    ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 高さ(mm):
    125
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    390

型番

AC-1-P-S-THB 解除

Loading...

 
カタログを表示

AC-1-P-S-THB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-1-P-S-THB

ピンク
194-8151

1個

10,888( 11,977円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です
・荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです
・ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です
・ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます
【用途】
・事務所などでの資料の運搬に
・家庭でのごみ出しなどに
【材質】
・収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製) ストッパー付の型番AC-1-P-S-THBのページです。
型番AC-1-P-S-THBに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製) ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC-1-BK-S-THB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

10,888円

( 11,977円 )
1個 -

1日目

ブラック194-8149

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました