(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬車用取り替えハンドル(抗ウイルス 抗菌粉体塗装) 固定ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:300NAV-HK
運搬車用取り替えハンドル(抗ウイルス 抗菌粉体塗装) 固定ハンドル ダイシャ

通常単価(税別)
6,454円
税込単価
7,099円

【特長】・抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです【材...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • タイプ:
    固定
  • パイプ径(mm):
    28.6

(i)ご注意

  • 2段・3段タイプには使えません。

型番

300NAV-HK 解除

Loading...

 
カタログを表示

300NAV-HK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

300NAV-HK

4550414197897
256-7996
4000
ハンドル表面処理:抗ウィルス&抗菌粉体塗装(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H・SIAA抗菌ISO22196:JP0122258X0008J)

1個

6,454( 7,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです
【材質】
・スチール
・ハンドル表面処理:抗ウィルス&抗菌粉体塗装(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H・SIAA抗菌ISO22196:JP0122258X0008J)

(i)ご注意

  • 2段・3段タイプには使えません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬車用取り替えハンドル(抗ウイルス 抗菌粉体塗装) 固定ハンドルの型番300NAV-HKのページです。
型番300NAV-HKに関する仕様情報を記載しております。

運搬車用取り替えハンドル(抗ウイルス 抗菌粉体塗装) 固定ハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
100NAV-HK
200NAV-HK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 材質2

6,617円

( 7,279円 )
1個 -

1日目

4550414197859256-79992000ハンドル表面処理:抗ウイルス&抗菌粉体塗装(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H・SIAA抗菌ISO22196:JP0122258X0008J)

6,369円

( 7,006円 )
1個 -

4日目

4550414197873256-79973000ハンドル表面処理:抗ウィルス&抗菌粉体塗装(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H・SIAA抗菌ISO22196:JP0122258X0008J)

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました