(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車"ビートル"(平台車・収納式柵付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT700KJ5S2-E100
連結型樹脂製平台車"ビートル"(平台車・収納式柵付) ダイシャ

通常単価(税別)
9,852円
税込単価
10,837円

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です・縦・横方向に連結が可能で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

型番

BT700KJ5S2-E100 解除

Loading...

 
カタログを表示

BT700KJ5S2-E100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT700KJ5S2-E100

4550414005666
236-0494
4900
700
450

1個

9,852( 10,837円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です
・縦・横方向に連結が可能です
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
・ボルトレスキャスターで交換が容易です
【用途】
・運送業、工場内の作業
・物流倉庫内での運搬作業
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車"ビートル"(平台車・収納式柵付)の型番BT700KJ5S2-E100のページです。
型番BT700KJ5S2-E100に関する仕様情報を記載しております。

連結型樹脂製平台車"ビートル"(平台車・収納式柵付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT700KJ3S2-E100
BT900KJ3S2-E100
BT900KJ5S2-E100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

9,715円

( 10,687円 )
1個 -

4日目

4550414005604236-04904800700450

13,295円

( 14,625円 )
1個 -

4日目

4550414024582236-05016300900600

13,466円

( 14,813円 )
1個 -

4日目

4550414024643236-04926500900600

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました